Publique sus productos
Puerta automática lateral sin fijos A30-4
Puerta automática lateral sin fijos A30-4
    Manusa

    Puerta automática lateral sin fijos A30-4

    Las puertas automáticas correderas estándar son ideales para entornos de circulación intensa de personas. Ofrecen una solución completamente funcional y de alta calidad diseñada para garantizar una mayor integración con el entorno arquitectónico y facilitar el paso de las personas sin tener contacto con la puerta. Permiten la máxima velocidad de apertura del mercado. Incluye sistemas de máxima seguridad para las personas y el correcto funcionamiento Incorporan sistemas de detección de obstáculos con reapertura automática. Cumple estrictamente la normativa tanto de producto como de uso. Gracias a su velocidad de apertura la puerta contribuye a la mejora de la eficiencia energética reduciendo el despilfarro de energía y contribuyendo positivamente a su ahorro. Proporcionan amplias posibilidades de personalización tanto en acabados, como en color o tipos de perfilería.
    Especificaciones
    • Puerta automática lateral sin fijos A30-4. El conjunto de la puerta es conforme con la norma europea EN16005 relativa a la seguridad en el uso de puertas automáticas peatonales. El conjunto consta de los siguientes elementos: Operador VISIO+ 125, certificado con arreglo a la norma EN60335, compuesto por: grupo motor con dos motores trifásicos de CA alimentado mediante una red monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz bajo demanda); codificador magnético de posición y velocidad; panel de control con nivel de rendimiento «d» con arreglo a la norma EN13849 con funcionamiento monitorizado y sistema de gestión del motor con tecnología inverter y ajuste independiente de la tensión y la frecuencia (VVVF); transmisión de accionamiento directo (sin engranaje reductor); y baterías de reserva que permiten abrir y cerrar la puerta en caso de fallo de alimentación (configurable por parte del usuario). Todo ello alojado dentro de un marco de dintel de aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de fondo, con un acabado de revestimiento en polvo / anodizado (tabla disponible). Incorpora la tecnología IoT, que permite el control de la conectividad y control remoto de la puerta. Fabricación con arreglo a la norma 9001:1000 sobre sistemas de gestión de calidad. Las hojas Manusa con perfiles de aluminio A30-4, constan de: vidrio de marco completo con un perfil de aluminio de 30 mm de grosor, y acabado de revestimiento en polvo / anodizado (tabla disponible). Vidrio templado / laminado con un grosor de 8 o 10 mm. El selector de programa Manusa permite al usuario elegir entre los modos siguientes: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura parcial. Este selector viene equipado con una pantalla digital que alerta al usuario ante cualquier funcionamiento incorrecto y cuenta con un código PIN de bloqueo por defecto para salvaguardar el acceso a la función de cambio de modo, con arreglo a la norma EN16005 para puertas en vías de evacuación y salidas de emergencia. Los sensores de monitarización Manusa, con un nivel de rendimiento «c» (nivel «d» si la puerta se encuentra en una vía de evacuación o salida de emergencia) con arreglo a la norma EN13849, son conformes con la norma EN16005.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStandard-sliding-door-A30-4-single-sliding-door-without-fixed-leaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2047.5
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear