Publique sus productos
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
    Mapei

    Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025

    Traducido por Google,
    Sistema de aislamiento exterior con paneles aislantes de poliestireno expandido sinterizado y revestimiento acrílico efecto rayado de alta protección.
    Especificaciones
    • MAPETHERM AR1 GG (One-component, coarse-textured cementitious mortar for bonding and skimming insulating panels and for external insulation systems), MAPETHERM EPS (Sintered expanded polystyrene insulating panels), MAPETHERM NET (Alkali-resistant glass fibre mesh), NIVOPLAN (Levelling mortar for walls and ceilings), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cementitious mixes), QUARZOLITE BASE COAT (Pigmented acrylic undercoat with a smooth finish and good filling and adhesion promoting properties), QUARZOLITE GRAFFIATO (Scratch-effect acrylic coating for internal and external use).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-N-12_Mapetherm_Quarzolite
    • Familia de productoThermal insulation
    • Grupo de productosMapetherm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes