Publique sus productos
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
    Mapei

    Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render

    Traducido por Google,
    Revoque natural respirable a base de cal hidráulica con revestimiento mineral silícico altamente decorativo, de alta resistencia química y buena transpirabilidad para uso interior y exterior.
    Especificaciones
    • MAPEWALL INTONACO BASE (Transpirant, natural hydraulic lime-based render for external and internal use; applied by trowel or with a rendering machine), PLANITOP 560 (Ultra fine-textured lime-cement skimming compound for render), SILEXCOLOR MARMORINO (Fine-textured, highly decorative silicate coating for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-N-1_Mapewall_Planitop560_Silexcolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de productosMapewall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes