Publique sus productos
Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)
Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)
    Mapei

    Complete system for renovating masonry damaged by rising damp (lime-based breathable render)

    Traducido por Google,
    Sistema completo para la rehabilitación de mamposterías dañadas por la humedad de capilaridad con revoque base transpirable de cal hidráulica natural y ecopuzolana seguido de una capa de revestimiento mineral silicático altamente decorativo, de alta resistencia química y buena transpirabilidad para interior y exterior.
    Especificaciones
    • MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (Transpirant, salt-resistant, fine-textured, lime and Eco-Pozzolan skimming mortar for a natural finish on render), MAPE-ANTIQUE MC (Salt-resistant, lime and Eco-Pozzolan based, de-humidifying rendering mortar), MAPE-ANTIQUE RINZAFFO (Salt-resistant, transpirant, lime and Eco-Pozzolan based mortar), SILEXCOLOR PAINT (Silicate paint for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-R-5_Mape-Antique_Silexcolor
    • Familia de productoRender and finish
    • Grupo de productosMape-Antique
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes