Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER L CLOUD es una isla de fibra de poliéster con estructura metálica portante que evoca las formas características de una nube, se puede utilizar tanto en ambientes grandes como pequeños ya que las medidas son personalizables. El producto está disponible en diferentes colores: blanco, negro o verde como materia prima o pintado con un color elegido de la escala ral. El producto está certificado BS1D0 como reacción al fuego.
    Especificaciones
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamappyfiber-l-cloud
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía