Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER L WAVY es un sistema fonoabsorbente para paredes y techos donde la fibra de poliéster tiene forma de onda, dando continuidad dimensional incluso en superficies importantes. El producto está disponible en diferentes colores: blanco, negro o verde como materia prima o pintado con un color elegido de la escala ral. El producto está certificado BS1D0 como reacción al fuego.
    Especificaciones
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamappyfiber-l-wavy
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía