Publique sus productos
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Steam

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Steam

Traducido por Google,

Fantasma 12 (PH12)

La serie Phantom es la elección de arquitectos y diseñadores que necesitan todo el rendimiento y la protección de una cortina de aire Mars, pero necesitan que la unidad combine con la estética interna o externa del edificio. Nuestras unidades Phantom 12 cuentan con los mismos componentes internos de alto rendimiento que nuestras unidades HV de 1 HP, pero están ocultas en una carcasa que se puede montar empotrada en el techo. Las unidades son más silenciosas y menos llamativas, sin sacrificar nada en su capacidad para realizar el trabajo requerido. El color estándar para los modelos Phantom es blanco perla y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaph12-air-curtain-steam
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosPH (Phantom) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011301
  • Nombre ETIMHot water air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains