Publique sus productos
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

Traducido por Google,

STD 2 con UVC, HEPAC e ionizador

Mars Air Wash ™ ofrece protección dentro de una estructura de paso montada verticalmente diseñada para dispersar suavemente los desechos de los visitantes que ingresan a un edificio mientras recolecta y mata partículas y patógenos en el aire en el área local. Utilizando un trío de tecnologías que incluyen un filtro True HEPA, prefiltros plisados ​​con clasificación MERV 7-8 y el poder de erradicación dual de un generador de plasma frío y bombillas UVC con capacidades germicidas, se ha demostrado científicamente que el sistema destruye virus y patógenos mediante operaciones repetidas. exposiciones al ciclo del aire y contacto directo con la luz UVC en la superficie. También eliminará los olores nocivos de los COV.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosCA (Clean Air) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010067
  • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniClass Non Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica