Publique sus productos
STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

Traducido por Google,

Serie STD2 con UVC

Con capacidades germicidas científicamente probadas y una tasa de destrucción de la superficie del 99,99 % al 100 % mediante bombillas UVC/UVV, Mars UVC® ® erradica los patógenos, reduce los olores de COV y proporciona la garantía de una higiene superior. Además, Mars UVC® ® esteriliza hasta el 99,99% de los biocontaminantes transportados por el aire con múltiples pasadas. Reduce la acumulación de patógenos en la superficie expuesta de los componentes internos de la cortina de aire y minimiza la redistribución de patógenos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastd2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosCA (Clean Air) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010067
  • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniClass Non Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica