Publique sus productos
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp

    Ambrosia V lamp

    Traducido por Google,

    Ambrosia es en esencia una línea de luz convertible en un sistema modular, capaz de ampliar la iluminación que ofrece para adaptarse a cualquier espacio. Un diseño que recupera y reinterpreta la luminaria tubular, atemporal, y la actualiza para que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza a cualquier espacio. Esta colección amplía sus posibilidades proponiendo un cambio en el plano de la luz, de horizontal a vertical.

    Este nuevo estilo de lámpara está disponible en dos versiones, ambas de suspensión. En primer lugar, está Ambrosia V2, una estructura vertical de 235 cm de altura formada por dos tubos de luz de diferente longitud. Una línea de luz interrumpida, un detalle que aporta ligereza y carácter a la lámpara. Su diseño permite elegir la iluminación, ya sea hacia la pared para una luz indirecta, o hacia el espacio principal para una luz directa. Este diseño estético y funcional funciona también bien en entornos domésticos.

    La otra versión vertical, Ambrosia V3, une tres tubos de luz colocados a diferentes alturas formando un conjunto escultórico. Esta opción puede aportar una gran cantidad de luz y por ello cuenta con un sistema de regulación para un fácil control de la iluminación. Está disponible en dos alturas de 130 y 175 cm. Ambos tamaños se pueden conectar eléctricamente a través del florón del techo o del enchufe del suelo.

    La nueva Ambrosia permite crear composiciones de iluminación verticales, combinando distintos tamaños de forma repetida para iluminar grandes espacios. Instalada de forma individual, llena el espacio de luz y calidez. Su esbelto diseño crea la escena perfecta en cualquier estancia. Una perspectiva totalmente nueva para este sistema de iluminación flexible, que consigue la máxima expresión lumínica con una estructura minimalista.

    La estructura metálica está disponible en dos acabados, negro y oro mate, y la fuente de luz en tres temperaturas de color: 2200 K, 2700 K y 3000 K.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmbrosia_V
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosIndoor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas