Publique sus productos
Exterior Projection 500
Martin

Exterior Projection 500

Traducido por Google,

PROYECTOR DE IMAGEN DE ESCALA MEDIA CLASIFICADA PARA EXTERIORES

El Exterior™ Projection 500 es un accesorio poderoso para integrar texturas, patrones y gráficos en diseños de iluminación exterior. El accesorio se puede utilizar para la proyección de logotipos brillantes y dinámicos, así como para enmarcar con precisión.

Con tecnología LED avanzada, ofrece una eficiencia energética excepcional, un tamaño compacto y posibilidades creativas ilimitadas.

Creación de gobos personalizados para fachadas de edificios

Obtenga más información sobre la verificación y confiabilidad de nuestros productos

  • Proyección de imágenes de campo plano y alto contraste
  • Completamente resistente a la intemperie para un uso sin problemas con un mantenimiento mínimo en instalaciones al aire libre
  • Repleto de características, lo que permite una gran creatividad en la configuración de emocionantes efectos de iluminación.


Especificaciones
  • FEATURES

    • Up to 6100 lumens output with 4 beam angles variants from narrow to wide
    • Powerful close-range and long-range projection
    • Flat-field, high-contrast image projection based on high-power LED engine
    • 4 layers of versatile dynamic effects (colors, gobo projection, gobo animation, prisms/frost)
    • Crisp image projection
    • Rugged IP66-rated housing
    • Minimal maintenance – low total cost of ownership
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExterior-Projection-500
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de productosImage Projection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring