Publique sus productos
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR DE ALIMENTACIÓN Y DATOS PARA MARTIN CREATIVE LED

El DMX PowerPort 375 es una fuente de alimentación compacta y versátil para toda la gama de video LED de Martin Creative, para ser utilizada en aplicaciones basadas en DMX. El DMX PowerPort 375 es compatible con estas familias de productos:

  • Martín VDO Fatrón
  • Martín VDO Dotron
  • Cetro Martin VDO
  • Rejilla Martin VC
  • Cinta Martin VC
  • Martin VC-punto
  • Martín exterior PixLine
  • Punto exterior Martin HP

La carcasa versátil del DMX PowerPort 375 admite el montaje de unidades simples y dobles en racks de 19”, montaje en pared y configuraciones colgantes montadas en truss. Los robustos conectores y el divisor integrado compatible con DMX/RDM facilitan la conexión en cadena entre unidades, mientras que el botón de prueba local proporciona una verificación rápida del sistema sin volver a la consola.


Especificaciones
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDMX-PowerPort-375
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDMX/RDM Splitters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring