Publique sus productos
ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las luminarias elipsoidales LED Martin ELP WW (blanco cálido) brindan la luminancia, el rendimiento y la reproducción de colores vivos líderes en su clase que espera de Martin. La ingeniería danesa ergonómica ofrece avances en la funcionalidad de iluminación que incluyen el Fine Focus altamente eficiente basado en engranajes, una primicia en la industria; y Fast Focus, que permite enfocar el dispositivo sin que fluyan datos hacia él. ELP también ofrece atenuación de 16 bits con 4 curvas seleccionables y 26 preajustes de color que coinciden con los filtros de color estándar de la industria. Los dispositivos ELP se pueden configurar con uno de los cuatro tubos de lentes Martin en ángulos de haz de 19, 26, 36 y 50 grados y son compatibles con tubos de lentes de terceros junto con una amplia gama de accesorios que incluyen marcos de gel y gobos para flexibilidad en el diseño de iluminación. y gestión de inventario.

La salida, la óptica y la reproducción del color superiores, combinadas con una facilidad de uso y una comodidad incomparables, hacen de Martin ELP WW la luminaria elipsoidal LED de luz blanca cálida líder en su clase.

Óptica Martin avanzada
Los elipsoides Martin ELP cuentan con ensamblajes ópticos diseñados en Dinamarca por los innovadores tecnológicos detrás de MAC Encore, la luz móvil LED líder. El ELP está diseñado para maximizar la eficiencia y brindar un campo plano de iluminación para una combinación y combinación más suaves entre los dispositivos.


Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Impressive light output rating of 7,000 lumens at 3000K.
    • Industry-Leading CRI rating of 97.
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Preliminary Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELP-WW-Warm-White-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • Familia de productoStatic Lights
  • Grupo de productosEllipsoidal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring