Publique sus productos
ERA 400 Performance CLD
Martin

ERA 400 Performance CLD

Traducido por Google,

PERFIL BASE LED FRÍO 300W CON ENCUADRE Y MEZCLA DE COLORES CMY

Diseñado para satisfacer la demanda de una cabeza móvil brillante, compacta y digna de una gira, el Martin ERA 400 Performance CLD combina un perfil robusto y repleto de funciones, pero rentable para aplicaciones de entretenimiento y alquiler. Cuenta con un motor LED blanco frío de 300 W altamente eficiente que produce una proyección de gobo brillante y nítida de 6500 K con un campo plano. Los beneficios clave adicionales incluyen zoom 1:3, atenuación electrónica y luz estroboscópica, mezcla de colores CMY completos y rueda de color separada, iris para ajuste de haz y ruedas de gobos fijos y giratorios, cargados con los gobos favoritos del usuario de la reconocida gama Martin MAC que incluyen una amplia variedad de efectos, especialmente cuando se combina con el prisma giratorio incluido.

El ERA 400 Performance CLD incluye un sistema de marco de cortina completo que ofrece a los diseñadores de iluminación un alto grado de flexibilidad para lograr una apariencia precisa en el escenario. Cuando están totalmente enfocados, los gobos se pueden enmarcar muy bien con un borde suave, y cada una de las cuatro hojas de encuadre puede cruzar todo el haz de forma independiente para un apagón completo. Todo el sistema puede girar 90 grados, lo que permite a los diseñadores dirigir la luz exactamente hacia donde quieren que vaya y lograr efectos de movimiento únicos que de otro modo no serían posibles.

Ya sea que se use para giras y conciertos pequeños y medianos, producciones de televisión en vivo, espectáculos corporativos, cruceros o lugares de culto, el Martin ERA 400 Performance CLD es ideal para una larga lista de escenarios que requieren un perfil LED verdaderamente versátil que ofrezca potencial de uso y diseño casi ilimitado.



Especificaciones
  • FEATURES

    • Bright 300 watt / 3,200K LED light source
    • 10,000 lumen output
    • Smooth electronic dimming and fast strobe effects
    • Crisp optics with flat field
    • 1:3 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • 9-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 45° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 9 static gobos for great morphing effects
    • Iris – Fast and tight iris
    • 3-facet prism – Real beam separation with rotation and index control for dynamic effects
    • Compact and low weight design
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaERA-400-Performance-CLD
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring