Publique sus productos
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture

    Traducido por Google,

    Exterior Linear Pro DV QUAD DISPOSITIVO DE VISTA DIRECTA LINEAL PARA EXTERIORES CON TECNOLOGÍA DE IMPULSO DE COLOR Y CONTROL DE SEGMENTO FINO

    Las luces QUAD Martin Exterior Linear Pro DV (visión directa) son luminarias arquitectónicas flexibles y compactas basadas en LED que ofrecen alto rendimiento, tecnología de realce de color y carcasas discretas pero robustas. Están diseñados específicamente para aplicaciones de visión directa y están equipados con un difusor redondo y control de segmento para contenido de baja resolución y su alto flujo luminoso los hace altamente visibles en situaciones de luz diurna. Son perfectos para soluciones de iluminación suave y de visión directa que mejoran techos, paredes y otras superficies en estadios y arenas, cruceros, parques temáticos, hoteles, casinos, puentes, túneles u otras aplicaciones que necesitan mejoras de iluminación similares.

    Los modelos DV QUAD cuentan con una mezcla de colores homogeneizada con 8 LED/pie y una función de mejora de color integrada para una iluminación con potencia total de un solo color o colores mezclados. Cada unidad está calibrada de fábrica para lograr una consistencia de color superior, lo que las hace hasta tres veces más brillantes que accesorios comparables, pero con un menor consumo total de energía. También se incluye el control RGB lógico del motor RGBW donde el blanco se calcula automáticamente.

    Repletas de funciones inteligentes, estas luminarias ofrecen un canal de control de temperatura de color dedicado, que sigue con precisión la curva del cuerpo negro, lo que permite a los diseñadores de iluminación establecer su temperatura de color predeterminada favorita. El control de segmentos integrado permite controlar las luminarias en segmentos de hasta 6 pulgadas (15 cm), creando transiciones de color más orgánicas y sutiles.

    Con un alto enfoque en la sostenibilidad, los modelos DV QUAD se pueden conectar en cadena utilizando un conector combinado de alimentación y datos, lo que permite largos recorridos de luminarias para infraestructuras más simples. La simple capacidad de cambio del ángulo del haz facilita los cambios de diseño tardíos y los ajustes en el sitio, y un diseño de placa de montaje inteligente ofrece una variedad de soluciones de soporte estándar o personalizadas.

    El diseño delgado de estas luces hace que sean más fáciles de integrar en elementos arquitectónicos con menos requisitos estructurales. Todos los modelos están disponibles en longitudes lineales de 1 pie o 4 pies y se envían en embalajes certificados FSC.

    Especificaciones
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • Round diffuser for soft appearance and extended viewing angle
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-linear-pro-dv-quad-light-fixture
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de productosLinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures