Publique sus productos
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
    Martin

    MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light

    Traducido por Google,

    El Martin MAC Aura PXL se suma a la línea estándar de la industria de luces de lavado Martin con tecnología de retroiluminación Aura y lentes múltiples. Más grande y más brillante que el MAC Aura, el PXL presenta una intensidad significativamente más alta y un haz más estrecho, así como una cara más pequeña y una apariencia de lente menos ocupada en comparación con el MAC Quantum Wash. Las “burbujas” más grandes del MAC Aura PXL brindan un aspecto más atractivo y hermosos campos amplios de lavado.

    También es la primera luz de baño en el mercado que cuenta con control de píxeles individuales para los píxeles del haz principal y retroiluminación Aura con control total a través de DMX, Art-Net y sACN, así como con el propio protocolo de video creativo P3 de Martin.

    El tamaño compacto y el bajo peso, la calidad de construcción y el conjunto de funciones confiables de Martin, y las opciones de configuración y control simples e inteligentes hacen que el MAC Aura PXL sea ideal para clientes de alquiler y diseñadores de iluminación que trabajan en conciertos/giras, programas de televisión y empresas, así como para clientes apoyando el mercado de clubes nocturnos de alta gama.

    CARACTERISTICAS

    FUENTE DE LUZ

    • Mezcla de colores de estado sólido RGBW
    • Salida de luz RGBW de 10,500 lúmenes
    • Colores calibrados
    • Mezcla de color instantánea a través de mezcla de estado sólido (sin partes móviles)
    • Funcionamiento sin parpadeo: frecuencia del controlador LED adecuada para todo tipo de aplicaciones de cámara
    • Haz pixelado (19 segmentos)
    • Retroiluminación Aura pixelada (141 segmentos)

    ÓPTICA

    • Zoom 1:8: zoom preciso, silencioso y, sin embargo, rápido
    • Haz ajustado y hermoso campo de lavado.
    • Cambio de temperatura de color menor del centro al borde

    PALETA DE COLOR

    • Mezcla de colores RGBW con colores saturados muy brillantes y vibrantes, así como agradables tonos pasteles y blancos
    • Modos de color calibrado y extendido
    • Rueda de color virtual
    • Opción de emulación de tungsteno

    EFECTOS DINÁMICOS

    • Atenuación y luz estroboscópica
    • Zoom
    • Movimiento de giro/inclinación

    REFRIGERACIÓN Y RUIDO

    • Sistema de enfriamiento de bajo ruido
    • Operación de efectos y giro/inclinación de bajo ruido
    • Salida seleccionable por el usuario frente a control de nivel de sonido

    CONSTRUCCIÓN

    • Altura: 488 mm (19 pulg.)
    • Peso: 15,6 kg (34,4 libras)

    CONTROL

    • Entrada/salida DMX-512
    • Entrada/salida Ethercon para P3, Art-Net, sACN
    • Conmutador Ethernet incorporado con derivación a prueba de fallas

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • PHYSICAL

      Length: 232mm (9.1in.)

      Width: 410mm (16.1 in.)

      Height:

      • 516mm (20.3in.) maximum
      • 488.4mm (19.2in.) head straight up

      Weight: 15.6kg (34.4lbs)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 440mm (17.4 in.)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-aura-pxl
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring