Publique sus productos
MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop
Martin

MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop

Traducido por Google,

El Martin MAC Aura Raven XIP es un cabezal móvil premium que combina efecto wash, beam, gran atractivo visual y una elegante resistencia a la intemperie, convirtiéndose en el dispositivo más grande, brillante y audaz de la familia MAC Aura. Con una potencia lumínica líder en su clase y un rendimiento inigualable tanto en interiores como en exteriores, el MAC Aura Raven XIP es perfecto para diseñadores de iluminación, empresas de alquiler e instaladores que buscan una solución versátil para iluminar escenarios de festivales, representaciones teatrales, eventos corporativos y aplicaciones de radiodifusión.

Con el campo de lavado más limpio de su clase y un rendimiento óptico excepcional, el motor de luz líder en la industria del MAC Aura Raven XIP ofrece 27.000 lúmenes de salida y un haz de luz de alta intensidad a través de su enorme lente frontal de 343 mm (13,5 pulgadas). Un conjunto de 234 LED individuales, ubicados detrás de la lente frontal, crea un efecto de retroiluminación Aura pixelado mejorado, añadiendo un nuevo nivel de posibilidades visuales.

MAC Aura Raven XIP, que establece nuevos estándares de rendimiento y funcionalidad para luminarias wash, beam y visualmente atractivas, utiliza LED RGBL (rojo, verde, azul y lima) que mejoran significativamente los tonos de piel y la calidad general de la luz. Además, incluye una lente oscura que ofrece una apariencia muy discreta que se integra a la perfección con diversas decoraciones y aplicaciones.

Un sistema de zoom accionado por correa, significativamente mejorado, garantiza un funcionamiento extremadamente rápido y prácticamente silencioso. Otras novedades de la familia MAC Aura incluyen una ranura para módulo de conexión universal; control mediante la aplicación Companion Mobile; y asas de horquilla para facilitar su transporte y manejo. El control P3 de Martin también simplifica la instalación, la configuración, la asignación y la mezcla de DMX con vídeo.

MAC Aura Raven XIP es ideal para empresas de alquiler e instalaciones que necesitan una luminaria versátil y versátil que ofrezca un 70 % más de brillo que la legendaria Martin MAC Quantum Wash. Además, fue diseñada para generar un mayor retorno de la inversión gracias a su menor mantenimiento, como alternativa a las luminarias con clasificación IP20. Para los diseñadores de iluminación, diseñamos esta luminaria para que sea extremadamente versátil, combinando una potente luz wash con increíbles efectos visuales atractivos, fácilmente adaptable a teatros, televisión o eventos corporativos, además de ser apta para exteriores, ideal para festivales, conciertos y otros eventos.

Libera el poder de la luz con el MAC Aura Raven XIP. Experimenta un rendimiento inigualable, una calidad de luz superior y funciones de vanguardia: descubre el MAC Aura Raven XIP, el producto estrella.

Especificaciones
  • Features

    • 27,000 lumens of output
    • Silent and extremely fast zoom system with a range from 6 to 51 degrees
    • RGBL (Red/Green/Blue/Lime) LED engine, providing higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI)
    • Large 343 mm (13.5 in) diameter front lens
    • Dark lens, offering a much more discreet look and higher contrast for the pixelated Aura backlight effect
    • Pixelated Aura Backlight Effect with 234 RGB LEDs
    • Full pixel-control over 37 main LEDs and 234 Aura backlight LEDs
    • DMX, Art-Net, sACN & Martin P3 control
    • XIP smart weatherproof technology for temporary outdoor use
    • Most compact and lightweight fixture in its class
    • Yoke handles for easy handling of the fixture, and easy, upside-down flipping
    • Battery-powered display for setup and configuration
    • NFC interface, supporting configuration and diagnostics via Companion Mobile App
    • Universal Connect Module slot, supporting third-party wireless modules
    • Optional BeamShaper module, that can be added and shapes the field of light being projected
Especificaciones técnicas
  • Referenciamac-aura-raven-xip
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures