Publique sus productos
RUSH MH 10 Beam FX
Martin

RUSH MH 10 Beam FX

Traducido por Google,

El Martin RUSH MH 10 Beam FX es un dispositivo de cabeza móvil compacto de 60 W RGBW LED Beam con un anillo de LED incorporado e independiente. Con 24 LED RGB controlables individualmente que rodean una lente de haz central, el RUSH MH 10 FX ofrece una variedad de emocionantes posibilidades de efectos visuales a un precio asequible.

El Martin RUSH MH 10 Beam FX utiliza un diseño de lente de colimador, creando una apariencia llamativa y de alta intensidad en el escenario. Los LED OSRAM OSTAR en el MH 10 Beam ofrecen una excelente mezcla de colores con las luminarias Martin MAC Aura, RUSH MH 6 y RUSH Par 2. El control independiente de los LED del anillo también permite que el accesorio se mezcle fácilmente con los elementos de video LED en el escenario.

Otras características incluyen giro e inclinación continuos y construcción liviana, lo que proporciona una serie de interesantes posibilidades de montaje y apariencia de alta velocidad. El Martin RUSH MH 10 es perfecto para la vida nocturna, lugares de culto, cruceros y pequeños y medianos clientes de turismo y alquiler.

  • Lente de colimador para un haz de alta intensidad de 4,5° súper ajustado
  • Anillo LED con 24 LED controlables independientemente
  • Giro/inclinación continuos para un movimiento sin restricciones y una apariencia de alta velocidad

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Bright 60 W Osram RGBW LED engine
    • Collimator lens with tight 4.5° beam angle
    • Ambient glow ring with 24 individually pixel-controllable RGB LEDs
    • Electronic dimming and Strobe
    • Temperature-controlled fan cooling
    • Unlimited Pan & Tilt rotating
    • 3 + 5 pin XLR DMX connection
    • Neutrik TRUE 1 in and thru socket
    • Compact size—L: 275 x W: 188 x H: 325 mm / L: 10.8 x W: 7.4 x H: 12.8 in
    • Low weight—7.5 kg/16.5 lbs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRUSH-MH-10-Beam-FX
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring