Publique sus productos
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

La ventana Essential Awning ofrece líneas limpias con operación de bisagra superior ideal para áreas de difícil acceso o para acceder al aire fresco incluso durante una lluvia ligera. La ventana Essential Awning se puede usar sola o combinada con otras ventanas abatibles, panorámicas o de popa para obtener la máxima luz natural y flujo de aire. Un sistema de cierre multipunto oculto es seguro y fácil de acoplar, y la fibra de vidrio duradera en el exterior y el interior prácticamente no requiere mantenimiento.

Características de la ventana de toldo Essential: Disponible en tamaños de hasta 4 pies de ancho y 3 pies de alto; Material duradero y de bajo mantenimiento para el interior y el exterior; La opción de reemplazo del inserto está disponible para adaptarse perfectamente a las aberturas de las ventanas existentes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin-awwau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de productosWindows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia
Anguilla
Australia
Gibraltar
Israel
Antigua y Barbuda
Turquía