Publique sus productos
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
    Marvin

    Modern Casement Picture Window

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñado como parte del mismo sistema modular, Marvin Signature ™ Modern Casement le permite construir y configurar con facilidad, y hacer aún más con Modern. Con un diseño exclusivo de mango giratorio, nuestro hardware minimalista está diseñado para una funcionalidad superior. Con numerosas opciones de tamaño, Modern Casement se puede usar por sí solo o como complemento de las ventanas de vidriado directo o de toldo para lograr una mayor versatilidad de diseño. Características de la ventana abatible moderna: presenta una forma elegante y moderna; Numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Clasificado hasta PG50 para un rendimiento impresionante; Térmicamente eficiente para funcionar en climas exigentes; 1" de doble panel IG LowE2 con argón - 0,28; 1 1/4" de triple panel IG LowE2/E1 con argón - 0,20.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin-mcap
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniClass Composite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos