Publique sus productos
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Archivados

    Marvin Skylight Window

    4.5 de 5 estrellas4.5(14 reseñas)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Especificaciones
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin-skylight-window
    • Familia de productoSkylight
    • Grupo de productosFixed
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-05-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCFixed skylights
    • Código UNSPSC30171801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Unit Masonry Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows