Publique sus productos
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
    Marvin

    Modern Inswing Door

    4.1 de 5 estrellas4.1(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta batiente moderna, de la colección Marvin Signature®, combina una estética moderna pura con un rendimiento líder en su categoría para la flexibilidad de diseño para crear con confianza. Disponible con apertura hacia adentro o hacia afuera, nuestra Modern Swinging Door está diseñada con el mismo sistema modular innovador que permite unir todos los productos Modern, lo que hace posible crear grandes configuraciones del piso al techo sin sacrificar el rendimiento térmico, incluso en las condiciones más adversas. de climas Y como toda la cartera de Marvin Modern, el hardware minimalista, las líneas de visión estrechas y la atención meticulosa a cada detalle le brindan la libertad de experimentar todo el potencial del diseño moderno.

    Especificaciones
    • -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_mid
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos