Publique sus productos
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
    Marvin

    Modern Awning Push Out Window

    4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñado como parte del mismo sistema modular, el toldo moderno Marvin Signature™ le permite construir y configurar con facilidad, y hacer aún más con Modern. Con un diseño exclusivo de mango giratorio, nuestro hardware minimalista está diseñado para una funcionalidad superior. Con numerosas opciones de tamaño, el Toldo moderno se puede usar solo o como complemento de las ventanas con vidriado directo o abatibles para lograr una mayor versatilidad de diseño. Características de la ventana de toldo moderna: presenta una forma elegante y moderna; Versiones de empujar o arrancar disponibles; Diseño exclusivo de mango giratorio; Numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Disponible en alturas de hasta 5 pies o anchos de hasta 8 pies; Clasificado hasta PG50 para un rendimiento impresionante; Térmicamente eficiente para funcionar en climas exigentes; 1" Dual-Panel IG Low E2 con Argon -0.28; 1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 con Argon - 0.20; Disponible con opción de pantalla y sensor de estado de bloqueo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_mnaw-p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniClass Composite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos