Diseñado como parte del mismo sistema modular, Marvin Signature ™ Modern Casement le permite construir y configurar con facilidad, y hacer aún más con Modern. Con un diseño exclusivo de mango giratorio, nuestro hardware minimalista está diseñado para una funcionalidad superior. Con numerosas opciones de tamaño, Modern Casement se puede usar por sí solo o como complemento de las ventanas de vidriado directo o de toldo para lograr una mayor versatilidad de diseño. Características de la ventana abatible moderna: presenta una forma elegante y moderna; Versiones de empuje y arranque disponibles; Numerosas configuraciones y tamaños disponibles: diseño exclusivo de mango giratorio; Bisagras en modo lavado para permitir una fácil limpieza desde el interior; Disponible en alturas de hasta 9 pies o anchos de hasta 3 pies; Clasificado hasta PG50 para un rendimiento impresionante; Térmicamente eficiente para funcionar en climas exigentes; 1" Dual-Panel IG Low E2 con Argon - 0.28; 1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 con Argon - 0.20; Configuraciones operativas para diestros o zurdos; Disponible con opción de pantalla y sensor de estado de bloqueo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |