Publique sus productos
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Pentagon Window

    Traducido por Google,

    Combine el ingenio del producto con la estética pura y moderna y el resultado es realmente impresionante. La línea Marvin Modern está hecha para construirse a lo grande y funcionar a escala, complementada con el poder de los detalles de diseño críticos.

    Características: Grandes extensiones de vidrio para vistas máximas con numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Formas rectangulares y poligonales; El hueco del marco acepta un retorno de paneles de yeso para una integración perfecta; Capacidades de mullido de cinta horizontal o vertical; Capacidades de reflexión no certificadas; Tamaño de estructura máximo certificado: 141 3/8 x 93 3/8"; Clasificación de rendimiento de una sola unidad: CW-PG40; Clasificación de rendimiento de unidades con mullidos verticales u horizontales: CW-PG40.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_mndg-pentagon
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniClass Composite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos