Publique sus productos
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional

    4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con la puerta moderna de varios deslizamientos Marvin Signature ™ , las paredes se convierten en una oportunidad para disfrutar de amplias vistas y conexión con el exterior. Diseñada para funcionar más allá de las expectativas, esta elegante puerta ofrece numerosas configuraciones para una fácil operación, un tamaño impresionante y una gran eficiencia térmica incluso en los climas más exigentes. Características: Grandes extensiones de vidrio para vistas máximas con numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Grosor uniforme del panel con montantes y rieles angostos, independientemente de la configuración o el tamaño; Hardware minimalista diseñado para una funcionalidad superior, presenta una forma elegante y moderna; Hay tres opciones de alféizar disponibles con descarga, rendimiento y alto rendimiento; Clasificado hasta LC-PG40 para un rendimiento impresionante; Más de 30 configuraciones disponibles; Configuraciones unidireccionales: de 1 a 6 paneles, disponibles apilados o de bolsillo; Configuraciones de dos divisiones: de 2 a 10 paneles, disponibles apilados o de bolsillo; Tamaño a pedido en paneles de hasta 6' x 12'; Los montantes de reunión tienen menos de 3" de ancho.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_mnmsp-unidirectional
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosModern Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-20
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos