Combine el ingenio del producto con la pura estética moderna y el resultado es realmente impresionante. la línea Marvin Modern está hecha para construirse a lo grande y funcionar a escala, complementada con el poder de los detalles de diseño críticos.
Características: Grandes extensiones de vidrio para vistas máximas con numerosas configuraciones y tamaños disponibles; Grosor uniforme del panel con montantes y rieles angostos, independientemente de la configuración o el tamaño; Hardware minimalista diseñado para una funcionalidad superior, presenta una forma elegante y moderna; Hay tres opciones de alféizar disponibles con descarga, rendimiento y alto rendimiento; Clasificado hasta LC-PG40 para un rendimiento impresionante; Más de 30 configuraciones disponibles; Configuraciones unidireccionales: de 1 a 6 paneles, disponibles apilados o de bolsillo; Configuraciones de dos divisiones: de 2 a 10 paneles, disponibles apilados o de bolsillo; Tamaño a pedido en paneles de hasta 6' x 12'; Los montantes de reunión tienen menos de 3" de ancho.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |