Publique sus productos
Ultimate Sliding Door 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 2 Panel

4.8 de 5 estrellas4.8(21 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta corrediza de perfil angosto Ultimate cuenta con montantes y rieles delgados de 3" para brindar más luz natural y una estética contemporánea. Las configuraciones de funcionamiento de hasta 16' de ancho crean un gran elemento de diseño y pueden brindar una hermosa vista o inundar una habitación de luz.

DE UN VISTAZO

  • Aluminio extruido para exteriores | Madera para interiores
  • Acabado exterior: 19 opciones de color + personalizado
  • Acabado interior: 6 opciones de madera + personalizadas | 2 opciones de pintura + imprimación | 6 opciones de tinte + capa transparente
  • Disponible hasta 16' de ancho y 8' de alto o 12' de ancho y 10' de alto

¡Consulte el sitio web de Marvin para ver los archivos de color exterior de Revit para obtener la combinación exacta con nuestros acabados!

Especificaciones
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin_slpd
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de productosUltimate Doors
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-12-12
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia