Publique sus productos
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 4 Panel

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta batiente Marvin Ultimate combina un diseño hermoso, una artesanía experta y un rendimiento incomparable para ayudar a dar vida incluso a las visiones arquitectónicas más ambiciosas. Los montantes y rieles de 3 pulgadas producen líneas limpias y una estética ordenada, y se pueden combinar cuatro paneles para producir grandes aberturas que generan vistas grandiosas y espacios interiores que se sienten luminosos y abiertos. Los exteriores duraderos de aluminio extruido brindarán años de protección sin preocupaciones, y los interiores de madera cálida brindan una sensación de lujo a cada habitación.

    ¡Consulte el sitio web de Marvin para ver los archivos de color exterior de Revit para obtener la combinación exacta con nuestros acabados!

    Especificaciones
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_uid_4p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosUltimate Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos