Publique sus productos
Ultimate French Casement Window
Marvin

Ultimate French Casement Window

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,

La ventana abatible francesa Ultimate ofrece un estilo tradicional y el carácter arquitectónico de ayer actualizado con el rendimiento, la eficiencia energética y las características de seguridad de hoy. La ventana abatible francesa Ultimate se abre desde el centro como una puerta francesa, sin poste vertical central que bloquee el paisaje y un movimiento de apertura hacia afuera que ayuda a ahorrar espacio en el interior. También está disponible en formas de parte superior redondeada como pedido personalizado. Características: Disponible en alturas de hasta 7 pies o anchos de hasta 6 pies; El hardware duradero permite que los marcos individuales se abran fácilmente; La operación de apertura con manivela ofrece control sobre el ángulo de la ventana abierta; El sistema de bloqueo multipunto garantiza un sellado hermético y seguridad de arriba a abajo; El modo de lavado exclusivo permite el acceso a ambos lados del vidrio desde el interior.

Consulte el sitio web de Marvin para obtener archivos completos de productos de madera, así como archivos de colores exteriores para Revit para una combinación exacta con nuestros acabados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin_ulfrcsw
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de productosUltimate Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-12
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descripción Uniclass 2015Window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia