Publique sus productos
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
    Marvin

    Vivid Awning Window

    Traducido por Google,

    DISPONIBLE EN MERCADOS SELECCIONADOS DE EE. UU. (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) Y CANADÁ

    Las ventanas abatibles Marvin Vivid ™ tienen una sola hoja con bisagras en la parte superior del marco. La hoja se abre desde abajo mediante una manija manual. Colóquelas en la parte superior de la pared como ventanas para mayor privacidad o en conjunto con ventanas a juego para obtener luz y aire fresco.

    Por qué te encantará:

    Tamaños expansivos -

    Muestra las vistas con anchos máximos de 6' y alturas máximas de 5'

    Durabilidad superior -

    Confíe en la resistencia de la fibra de vidrio Ultrex ® , que es 7 veces más resistente a la flexión que el vinilo y 3 veces más resistente a la flexión que los compuestos de madera/vinilo.

    Diseño limpio -

    Cada detalle es suave y limpio, gracias a los acabados a base de acrílico y a los componentes diseñados que eliminan superposiciones y soldaduras en las juntas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavivid-awning
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de productosWindows
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiberglass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos