DISPONIBLE EN MERCADOS SELECCIONADOS DE EE. UU. (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) Y CANADÁ
La ventana abatible Marvin Vivid ™ , con exteriores de fibra de vidrio Ultrex® e interiores compuestos de fibra de vidrio reforzada, es una ventana con bisagras laterales y manivela diseñada para un funcionamiento suave, líneas de visión limpias y tamaños máximos espectaculares.
Material: Exterior de fibra de vidrio Ultrex® / Interior compuesto reforzado con fibra de vidrio
Por qué te encantará:
Tamaños expansivos -
Muestre las vistas con anchos máximos de 3'-6" y alturas máximas de 8'
Durabilidad superior -
Confíe en la resistencia de la fibra de vidrio Ultrex ® , que es 7 veces más resistente a la flexión que el vinilo y 4 veces más resistente a la flexión que los compuestos de madera/vinilo.
Diseño limpio -
Cada detalle es suave y limpio, gracias a los acabados a base de acrílico y los componentes diseñados que eliminan las superposiciones y las soldaduras de las juntas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |