Publique sus productos
R–Sill
R–Sill

    R–Sill

    Traducido por Google,
    Masonite Beams ofrece vigas adaptadas funcionalmente que simplifican el proceso de construcción, reducen el desperdicio y aseguran una alta calidad mediante la producción industrial. El procesamiento se realiza con una precisión de 0,2 mm en nuestras máquinas CNC. A pedido del cliente, proporcionamos, por ejemplo, cortes de orificios, cortes de precisión e ingletes, refuerzos, vigas de alero, aislamiento y relleno de alma, y también placas de unión. Embalamos vigas adaptadas funcionalmente según la medida y el tipo y suministramos varios tipos de accesorios adecuados para la entrega de la viga.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarsill
    • Familia de productoConstruction
    • Grupo de productosBeam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Nombre UNSPSCBeams
    • Código UNSPSC301017
    • Código Uniclass 2015EF_20_20
    • Descripción Uniclass 2015Beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Beam Schedule
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniClass Beams

    Disponibilidad en regiones

    Europa