Publique sus productos
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes
    MASTERTEC

    Connector | Connection Seal for Corrugated Pipes

    Traducido por Google,

    Sello para la conexión profesional de tuberías corrugadas a perforaciones, manguitos de pared y tuberías de revestimiento.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      Connector: TPE Mixture | clamp: W4 - V2A stainless steel

      area of application:

      for corrugated pipes Ø 75-110 mm

      versions (Ø wall sleeve / Ø corrugated pipe):

      • Art.-No. 090850: Ø 100 mm / Ø 75 mm
      • Art.-No. 090852: Ø 150 mm / Ø 90 mm
      • Art.-No. 090854: Ø 150 mm / Ø 110 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconnector-wellrohr
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración