Publique sus productos
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
Pipe bushing KG FR Novo type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG FR Novo type

    Traducido por Google,

    Este tipo permite que se mantenga la dirección del flujo del agua.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 110-125 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 090719: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090722: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090725: Ø 110mm / 365 mm
      • Art.-No. 090728: Ø 110mm / 400 mm

      • Art.-No. 090740: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090743: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090749: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090752: Ø 125 mm / 400 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakg-rdf-fr-novo
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración