Publique sus productos
MHC single-utility
MHC single-utility
MHC single-utility
    MASTERTEC

    MHC single-utility

    Traducido por Google,
    • Conjuntos de conductos de servicio para conexiones eléctricas, de agua y de comunicaciones.
    • Probado según DVGW VP 601 (capítulo 4.5)
    • Para edificios sin sótano
    • Para insertar una línea de medios

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
      • single-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • certain sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      Especificaciones técnicas
      • Referenciamhc-einsparte
      • Día de publicación2026-03-04
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración