Publique sus productos
MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug
MASTERTEC

MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug

Traducido por Google,

Tapones ciegos V2A de acero inoxidable para perforaciones de núcleo y manguitos de pared. Diámetros interiores disponibles: 50-300 mm.

Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

    available inner diameters:

    50-300 mm

    overall length:

    40 mm

    versions (Ø diameter):

    • Art.-No. 120518: Ø 50 mm
    • Art.-No. 120520: Ø 80 mm
    • Art.-No. 120525: Ø 100 mm
    • Art.-No. 120530: Ø 125 mm
    • Art.-No. 120535: Ø 150 mm
    • Art.-No. 120540: Ø 200 mm
    • Art.-No. 120545: Ø 250 mm
    • Art.-No. 120550: Ø 300 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciamaster-ring-blindstopfen
  • Día de publicación2025-11-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración