Publique sus productos
MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple
MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Gasket Insert | Multiple

    Traducido por Google,

    Juntas de estanqueidad de acero inoxidable V2A para conductos de múltiples paredes, destinadas a cables y tuberías. Diámetros interiores disponibles: 80 - 200 mm.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      rubber: EPDM | pressure plates, screws, nuts: V2 A

      available inner diameters:

      80-200 mm

      overall length:

      40 mm

      versions (Ø wall sleeve or core drill hole):

      • Art.-No. 120410: Ø 80 mm
      • Art.-No. 120415: Ø 100 mm
      • Art.-No. 120420: Ø 125 mm
      • Art.-No. 120425: Ø 150 mm
      • Art.-No. 120426: Ø 200mm

      The technical feasibility of the combination of number and diameter of the media pipe in relation to the minimum diameter of the core drill hole or wall sleeve must be checked. Please contact us.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaster-ring-mehrfach
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración