Publique sus productos
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x

    Traducido por Google,

    Inserto de junta para conductos de pared múltiple de acero inoxidable V2A con tecnología de anillo de cebolla de 4 vías.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Versiones:

    • Anillo maestro múltiple | 100 mm
    • Anillo maestro múltiple | 150 mm
    Especificaciones
    • material:

      rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

      available diameters:

      100 mm & 150 mm

      overall length:

      40 mm

      versions (Ø wall sleeve or core drill hole / Ø medium pipe):

      • Art.-No. 120272: Ø 100 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 4 - 25 mm
      • Art.-No. 120278: Ø 150 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 22 - 54 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaster-ring-multi-mehrfach-4
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración