Publique sus productos
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
MHC multi-utility double
    MASTERTEC

    MHC multi-utility double

    Traducido por Google,
    • Conjuntos de conductos de servicio para conexiones eléctricas, de agua y de comunicaciones.
    • Probado según DVGW VP 601 (capítulo 4.5)
    • Para edificios sin sótano
    • Para insertar dos líneas de medios

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
      • MHC multi-utility double
        • double-compartment service ducts
        • for media lines from 4 to 40 mm
        • include cable conduits of the appropriate length

        versions:

        • Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamhc-mehrsparte-2-fach
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración