Publique sus productos
Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm
MASTERTEC

Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm

Traducido por Google,

Aislamiento acústico contra impactos para losas de soporte y escaleras.

Art.-No. 060110

Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material: PUR-bonded rubber granulate

    dimensions: 1000 x 1000 x 10 (material thickness) mm

    impact sound reduction: up to 19 dB

    load test: up to 5 N/mm²

    properties:

    • for supporting slabs and stairs
    • UV-resistant
    • load test
    • impact sound test
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrittschall-platte
  • Día de publicación2026-05-26
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento