Publique sus productos
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
 Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Roof - Ridge

    Traducido por Google,

    La nueva generación de impermeabilización eléctrica de Mataki. Mataki POWER es un sistema de impermeabilización 100% eléctrico que se puede instalar en cubiertas de entornos sensibles con requisitos especiales, como hospitales, salas de servidores, industrias sensibles, etc. Mataki POWER cuenta con una robusta estructura de poliéster y una mezcla bituminosa (fórmula) optimizada para la instalación con aire caliente. Suave y flexible en invierno, y estable y resistente en verano. Mataki POWER presenta un acabado gris grafito que le confiere un aspecto elegante y sobrio.

    Mataki Power es un sistema de impermeabilización de una sola capa que se puede instalar sobre la mayoría de los sustratos existentes, como aislamiento de lana mineral, hormigón, paneles/contrachapado sin tratar e impermeabilizaciones preexistentes. Mataki Power figura en la lista de sistemas de impermeabilización aprobados por TÄTSKIKTSGARANTIER™ para cubiertas expuestas.

    Especificaciones
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamataki-power-fr-exponerat-tak-nock
    • Familia de productoMataki Power FR
    • Grupo de productosExponerade tätskikt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia