Publique sus productos
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm

    Traducido por Google,

    Mataki UnoTech FR es un sistema de impermeabilización de una sola capa que se puede instalar sobre la mayoría de los sustratos comunes, como aislamiento de lana mineral, hormigón, tablestacas/contrachapado y sistemas de impermeabilización existentes. Mataki UnoTech FR figura en la lista TÄTSKIKTSGARANTIER™ de sistemas de impermeabilización homologados para cubiertas expuestas.

    Especificaciones
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-uppdragning-over-kron-mindre-an-300mm
    • Familia de productoMataki UnoTech FR
    • Grupo de productosExponerade tätskikt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia