Publique sus productos
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Traducido por Google,
Mayekawa ha desarrollado una bomba de calor agua a agua estandarizada con una capacidad de calefacción de más de 100 kW, la más grande del mundo. La bomba de calor proporciona simultáneamente agua fría y caliente con un COP combinado de 8,0.
Especificaciones
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Especificaciones técnicas
  • Referenciaecocutewwhp
  • Familia de productoHeater
  • Grupo de productosHeater Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1919
  • Ancho (mm)1140
  • Profundidad (mm)1293
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_98
  • Descripción Uniclass 2015Water to water heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 41
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater-to-Water Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps