Publique sus productos
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp

    Maya pendant lamp

    Traducido por Google,

    Herrajes de metal de color dorado. Elementos decorativos—vidrio transparente texturizado. Diseño inspirado en la joyería mesoamericana. Fuente de luz LED. La temperatura de color es de 3000K.

    Especificaciones
    • Bulb Power, W 10

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Height of the ceiling cup, mm 360

      Width, MM  60

      Luminous Flux, lum 350

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: P091PL-L18G3K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaya-pendant-lamp
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMaya
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1865
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps