Publique sus productos
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas

    Pendant lamp Dallas

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos en 4 colores: negro mate, negro, cromo, dorado. Lámparas de cúpula: vidrio soplado. Colores: ahumado, ámbar, coñac, blanco mate y negro. Diseño con simulación de estructura molecular. La altura de las lámparas colgantes es ajustable mediante cable. Lámpara con casquillo G9.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Dallas
      Lamps 11XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1370
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 670
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Dallas--
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDallas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1370
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa