Publique sus productos
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics

    Pendant lamp Dynamics

    Traducido por Google,
    Material de los herrajes: aluminio. Recubrimiento en polvo en tres colores: negro mate, blanco mate, oro mate. Lámpara de cúpula con moderna textura ondulada. Modelos colgantes con elementos externos de vidrio. Luz de llave brillante.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Dynamics
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDynamics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps