Publique sus productos
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Traducido por Google,
Herrajes metálicos en tono bronce. La lámpara de cúpula esférica es de vidrio soplado transparente. Decoración: cadenas colgantes dentro del techo, fuente de luz oculta.
Especificaciones
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPendant-lamp-Flusso
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de productosFlusso
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)205
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa