Publique sus productos
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard

    Pendant lamp Gerhard

    Traducido por Google,
    Lámpara de techo y herrajes de metal, color: negro, blanco, gris. La superficie de piel de tiburón evita la aparición de marcas de manos y polvo. El difusor de acrílico blanco mate transmite bien la luz y evita el deslumbramiento. Longitud del cable ajustable: hasta 3 metros. Fuente de luz LED. Temperatura de color: 3000 K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Gerhard
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosGerhard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3350
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps