Publique sus productos
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare

    Pendant lamp Lunare

    Traducido por Google,
    Herrajes - metal, color - latón. Lámpara domo - vidrio soplado con difusor compacto esmerilado en el interior. Los efectos de la luz en el elemento de vidrio exterior. Estética del constructivismo en el diseño. Fuente de luz LED. La temperatura de color es de 3000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Lunare
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 5
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 450
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 93
      Lighting fixture height , mm 2345
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 211
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD327PL-L5BS3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Lunare
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosLunare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2345
    • Ancho (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps